Dosáhnout efektivity je snadné!

Sběr energetických dat

Vhodné řešení pro každý krok

Nejlepší řešení energetického managementu je takové, které se přizpůsobí vašim potřebám. Spoluprací se společností WAGO si otevřete dveře k řadě možností. S naším systémem energetického managementu můžete ušetřit obrovské množství energie spotřebovávané při výrobě či v rámci průmyslových procesů a v budovách.

Energy Data Management

Nastavování parametrů místo náročného programování

Systém WAGO Energy Data Management sestává ze softwaru kombinovaného s modulárním řídicím systémem. Slouží k záznamu naměřených údajů z různých médií a parametrů pro monitorování energie a jejich zpracování za účelem dalších analýz, archivace a vytváření reportů.

Optimalizace procesů prostřednictvím cloudu

Stále víc společností využívá cloud computing k vizualizaci a archivaci energetických a procesních dat nebo umělou cloudovou inteligenci k vývoji nových efektivních strategií provozu a údržby na základě shromážděných dat. Při tom je vždy nutné věnovat pozornost kybernetické bezpečnosti.

energiemanagement_digitalisierung_gettyimages-664623476_2000x2000.jpg

Energetický management podle normy ISO 50001

V říjnu 2017 nabyly účinnosti nové požadavky řady norem ISO 50000, která se zabývá systémy energetického managementu. Podniky musejí přesněji dokumentovat, jak vylepšují energetickou efektivitu. Poradíme vám, jak splnit příslušné požadavky, a zároveň vám poskytneme řešení, s nimiž toho dosáhnete.

Digitalizace

Optimalizace procesů prostřednictvím cloudu

Stále více podniků využívá cloud k vizualizaci a archivaci energetických a procesních dat. Na základě těchto hodnot a pomocí umělé cloudové inteligence také mohou vyvíjet nové strategie provozu a údržby. I těmito trendy se prolíná téma kybernetické bezpečnosti.

energiemanagement_digitalisierung_gettyimages-664623476_2000x2000.jpg
Normy a zákony

Stále přísnější auditoři

V říjnu 2017 nabyla účinnosti nová řada norem ISO 50000, která se zabývá systémy energetického managementu. Podniky musejí přesněji dokumentovat, jak vylepšují svou energetickou efektivitu. Poradíme vám, jak splnit příslušné požadavky, a zároveň vám poskytneme řešení, s nimiž toho dosáhnete.

energiemanagement_normen_auditor_blau_gettyimages-571983571_2000x2000.jpg

Sdílet toto video
Sdílet odkaz
Sdílet toto video
Sdílet odkaz
Sdílet toto video
Sdílet odkaz

Proč je pro vás energetický management důležitý?

Patrick Paschke H&R Ölwerke Schindler, Hamburg:

„Ich bin für die Optimierung des Energiemanagements in allen Bereichen der Ölraffinerie zuständig – von der Prozesstechnik bis ins Gebäude. Derzeit stehen bei uns einige Neubauten und Ertüchtigungen an und natürlich sollte man da schon von Anfang an auf ein intelligentes Energieerfassungssystem setzen. Wir haben bereits WAGO-Koppler im Einsatz; nun möchte ich wissen, welche weiteren Produkte für unsere Vorhaben sinnvoll sind."

energiemanagement_titel-paktrick-paschke_2000x1125.jpg

Volker Schaelicke, Schaelicke E-Service, Rellingen:

„Spolupracujeme zejména s malými a středními firmami v segmentu elektrotechniky, instalací a IT. Je pro nás důležité vědět, jakým požadavků budou naši zákazníci v oblasti managementu energetických dat do budoucna čelit, abychom jim dokázali nabídnout řešení na míru.“

energiemanagement_titel-volker-schaelicke_2000x1125.jpg

Andreas Eyermann, SKM GmbH, Isernhagen:

„Moje práce se točí kolem průmyslových a domovních systémů. V tuto chvíli stavíme novou budovu, která by se samozřejmě měla vyznačovat maximální energetickou účinností. Pro systém energetického managementu bychom chtěli využít komponenty značky WAGO. WAGO nám také pomáhá s návrhem projektu.“

energiemanagement_titel-eyermann_2000x1125.jpg

Manfred Meyer, Stadtwerke Rotenburg (Wümme), Rotenburg (Wümme):

„Působím jako technický ředitel městského bazénu. Energetická efektivita je pro mě tudíž velmi důležitá. Zajímají mě zejména potenciální úspory, ale i nové trendy v oblasti měřicí a řídicí techniky. Už jsme automatizovali řízení osvětlení v prostoru vchodu do bazénu. Do budoucna bych chtěl zajistit automatické řízení energetického managementu pro celou budovu i bazén.“

energiemanagement_titel-manfred-meyer_2000x1125.jpg

Témata a řešení pro dnešek i zítřek

Zásady ochrany osobních údajů*
Ověření, že nejsem robot
FriendlyCaptcha ⇗
* Požadované pole

Přehled produktů

Produkty a technologie pro vaše aplikace

Produkty

Měřicí převodníky JUMPFLEX®

Úrovňový spínač RTD WAGO pro senzory RTD, potenciometry a odpory slouží k monitorování a hlášení stavu signálů až se dvěma spínacími prahy.

alle-produkte_messumformer_1_ad_2000x1500.jpg
Produkty

Odbočky napětí

Obratem ruky a bez použití nástrojů: S odbočkami napětí řady 855 pohodlně a bezpečně zhotovíte jištěnou odbočku měřicího napětí z izolovaného vodiče.

stromwandler-und-spannungsabgriffe_s_ur_0855_gruppenbild_001_xx_2000x1500.jpg
Produkty

Rogowského cívka

Rogowského cívka řady 855 je uzavřená vzduchová cívka s dělitelným cívkovým tělesem a nemagnetickým jádrem.

stromwandler-und-spannungsabgriffe_p_ur_0855_9450_2000_000_xx_2000x1500.jpg
Produkty

Měřicí transformátory proudu s děleným jádrem (řada 855)

Kompaktní měřicí transformátory proudu s děleným jádrem řady 855 jsou vhodné zejména k dodatečné instalaci do stávajících zařízení.

stromwandler-und-spannungsabgriffe_2000x1500px.jpg
Produkty

Moduly k měření třífázového výkonu

Systém WAGO-I/O-SYSTEM 750 přináší ucelené portfolio vzájemně sladěných řešení pro vaše aplikace v oblasti měření energie.

energiemanagement_titel-3-phasen-leistungsmessmodul_2000x1500.jpg
Produkty

Procesorový modul PFC200

Efektivní procesorový modul pro vaši automatizaci s vývojovým prostředím CODESYS 3 a operačním systémem Linux® nabízí vyšší standard zabezpečení proti kybernetickým útokům a zaručuje spolehlivý návrh, řízení a vizualizaci vašeho projektu.

controller-pfc200_2000x1500px.jpg

Mohlo by vás také zajímat

Pokrok se společností WAGO

Automatizační technologie a propojovací techniku WAGO najdete nejen v oblasti energetického managementu. Poznejte další témata, na kterých pracujeme.

Lighting Management

Inteligentní řízení osvětlení

WAGO nabízí systém řízení osvětlení, který kombinuje předem definovaný hardware s uživatelsky přívětivým softwarem a usnadňuje návrh nových osvětlovacích systémů i jejich uvádění do provozu.

building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x1500.jpg

Digitální vývoj: Poznejte koncepci Smart Data

Společnost WAGO poskytuje veškerá potřebná data, softwarové nástroje a rozhraní, které potřebujete pro své procesy – od elektrotechnického a mechanického projektování přes objednání a výrobu nakonfigurovaných produktů až po dodávku jednotlivých komponent.Návrh rozvaděčů, projektování budov nebo návrh desek plošných spojů: WAGO nabízí na míru střižená řešení, která vyhoví vašim požadavkům a zrychlí vaše procesy.
digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1500.jpg