[{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Knihovny_AB","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Budovy","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Technické pokyny pro použi","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
Témata 1. září 2020

Údržba v rekordním čase

Systémové zapojení na vrtných plošinách představuje obrovskou výzvu. WAGO X-COM® S-SYSTEM minimalizuje práci na místě instalace.

Selhání důležité technické komponenty na vrtné plošině na otevřeném moři často vyvolá krizový stav. Na plošinu je většinou nezbytné helikoptérou co nejrychleji dopravit specializovaného technika, který pak musí nezřídka provádět složité opravy za extrémních podmínek. Při hledání hospodárné alternativy nenáročné na údržbu vyvinul jeden z předních evropských výrobců vrtacích zařízení sofistikované řešení, které využívá komponenty ze systému WAGO X-COM® S-SYSTEM.

Palubní manipulátory a jeřáby – jak vám WAGO pomůže:

  • Systém WAGO X-COM® S-SYSTEM minimalizuje systémové zapojení na místě instalace.
  • Velice snadná, rychlá a bezpečná výměna jednotlivých modulů ze systému řadových svorek.
  • Jedna až tři řady popisovacích pásků s individuálním potiskem zaručují jednoznačnou identifikaci jednotlivých konstrukčních skupin.

Údržba za extrémních podmínek

Neplánované prostoje představují zásadní problém, a to nejen na vrtných plošinách. Na moři či v dolech a také na přečerpávacích stanicích bývá údržba přístrojů a systémů velice nákladnou záležitostí. Údržba a servis na vzdálených či obtížně přístupných místech jsou přirozeně mnohem složitější než za normálních podmínek: Na místo je nutné vyslat specializované techniky, kteří pak – obvykle za náročných podmínek – analyzují zdroje poruch. Ty se často nacházejí na místech s mimořádně obtížným přístupem, která dále zvyšují složitost už tak komplikovaných prací na elektrickém zapojení. Práce za těchto podmínek je podstatně časově náročnější a bývá náchylná k chybám.

Nižší náklady na údržbu

Jednomu výrobci vrtacích zařízení začaly být trnem v oku vysoké náklady na údržbu, a to nejen kvůli tomu, že přístup k jeho systémům je možný pouze helikoptérou či letadlem, z čehož vyplývají nepříjemně vysoké náklady na dopravu technického personálu. Výrobce proto hledal komponenty do skříňových rozvaděčů, které by umožňovaly snadnou výměnu modulů, minimalizovaly čas a náklady při zapojování, předem zamezovaly záměně vodičů, daly se používat v prostředí s nebezpečím výbuchu a v konečném důsledku tak minimalizovaly prostoje citlivých zařízení.

marine_xcoms_ex_verdrahtung_2000x1125.jpg

Jasně označené komponenty usnadňují instalaci a zvyšují její bezpečnost a spolehlivost. Zároveň snižují počet případů, ve kterých je nutné přivolávat specializované pracovníky.

Předem osazené komponenty zjednodušují instalaci

To pravé našel výrobce vrtných souprav u německého odborníka na propojování, společnosti WAGO: Její řešení má název X-COM® S-SYSTEM. První zásuvné řadové svorky s typem ochrany Ex nA umožňují snadno a rychle vyměňovat celé moduly. Při vývoji řešení se společnosti WAGO řídila požadavkem na odbourání složitého zapojování na místě instalace a jeho nahrazení předem osazenými moduly. Společnost WAGO zásuvný systém řadových svorek osazuje už ve výrobě. Tento přístup minimalizuje a výrazně zjednodušuje systémové zapojování na vrtné plošině.

Na místě instalace netřeba odborníků

Aby během servisu systému ani při jeho zhotovování nemusel být na místě přítomný systémový specialista, vylučuje společnost WAGO na zákazníkovu žádost riziko chybného zapojení mechanickým kódováním kontaktních míst se stejnou polaritou. Kratší blokovací západka (instalovaná z výroby) znesnadňuje náhodné odpojení. Konektory (zásuvky) lze odpojit pouze pomocí nástroje, který dále zvyšuje bezpečnost, zejména v citlivých aplikacích v prostředí s nebezpečím výbuchu. Mechanické konstrukční řešení systému X-COM® S-SYSTEM zajišťuje ochranu proti nebezpečnému dotyku na komponentách pod napětím, a to i v odpojeném stavu. Detailní popisovací pásky, na které se vejdou až tři řádky potisku, zase zaručují jasnou identifikaci vyměňovaných komponent. Značení modulů lze jak při úvodní instalaci, tak při pozdějších úpravách zapojení generovat přímo z dokumentace systému.

marine_xcoms_systemverdrahtung_ex_2000x1125.jpg

Díky modulární konstrukci výrobků značky WAGO dorazí komponenty na místo použití jako předem otestované a předzapojené konstrukční skupiny připravené na konečnou instalaci. Na místě instalace lze zároveň skladovat příslušné náhradní díly.

Snadná výměna jednotlivých modulů

Na vrtných plošinách vzniká díky systému X-COM® S-SYSTEM zcela nová situace: Důležité systémové komponenty mohou na místo dorazit v podobě výrobcem předem osazených a otestovaných modulů připravených na konečnou instalaci. Na místě použití lze zároveň skladovat náhradní díly. V případě poruchy příslušný modul snadno vymění pracovníci v místě. Vadná součást se pak vrací výrobci za účelem analýzy poruchy. Z celkového pohledu nový proces nejenom zkracuje prostoje systémů, ale zároveň i odbourává náklady spojené s dopravou potřebných odborníků na vrtnou plošinu.

Autor: Benjamin Böhm

Fotografie: Getty Images by Digital Vision

Produkty

Univerzální systémové zapojení se systémy X-COM® a X-COM® S

Výrobky řad WAGO X-COM®-SYSTEM a X-COM® S-SYSTEM zaručují rychlé a zároveň hospodárné systémové zapojování. Ideálně se proto hodí do rozvoden a řídicích systémů.

xcom-s-system_2000x1500px.jpg
Vaše kontaktní osoba ve společnosti WAGO

Nabídka doplňkových služeb:

Doporučujeme přečíst

Další aplikace v námořním průmyslu

Maritime 4.0 nebo třeba řízení propulze, balastních nádrží či nákladu – společnost WAGO nabízí řešení jakékoli výzvy v oblasti námořního průmyslu.

Řízení propulze

Připraveni na další vývojový stupeň

Inteligentní automatizační řešení jsou nedílnou součástí budoucnosti i v námořním průmyslu. Jděte na jistotu – zvolte řešení společnosti WAGO.

marine_motorboot_segelyacht_gettyimages-556376575_2000x1500.jpg
Alarmy a monitorování

Spolehlivé zpracování signálů

Shromažďujte, převádějte a vizualizujte data a v případě potřeby aktivujte alarmy: Na monitorovací systémy a systémy alarmů vybavené komponentami značky WAGO je prostě spolehnutí.

marine_steuerraum_1_gettyimages-169263598_2000x1500.jpg
Automatizace kajut

Bezpečnost a pohodlí

Cenově výhodná a spolehlivá propojovací řešení WAGO tvoří elektrickou páteř palubního vybavení důležitého pro komfort cestujících.

marine_kreuzfahrtschiff_1_2000x1500.jpg
Balastní nádrže a náklad

Dokonalá rovnováha

Je jen málo věcí, které by byly pro nákladní lodě důležitější než zachování stability na rozbouřených vodách. Klíčem k rovnováze jsou systémy balastních nádrží vybavené komponentami WAGO.

marine_containerschiffe_oben_1_2000x1500.jpg

Mohlo by vás také zajímat

WAGO v dalších oborech

Automatizační technologie a propojovací techniku WAGO najdete nejen v oblastech námořního průmyslu a offshore aplikací. Zjistěte, co řešení WAGO nabízejí v dalších oborech.

Zpracovatelská technika

Nepřetržitý přísun novátorských řešení

Ať jde o energetický management, ochranu proti výbuchu, koncepci Process 4.0 či kybernetickou bezpečnost, WAGO bez ustání vyvíjí nová řešení pro uživatele i projektanty.

brancheneinstiege_prozess_2000x1500.jpg
Automatizace budov

Naplánujte si zítřek už dnes

Ať jde o osvětlení a řízení místností či o řešení pro vytápění, větrání nebo klimatizaci, WAGO je vždy inovativní partner s těmi správnými produkty, které vám ušetří čas, náklady i energii.

brancheneinstieg_gebaeudetechnik_2000x1500.jpg