{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Bezpečnostní binární vstup, 8 kanálů; DC 24 V; PROFIsafe V 2.0 iPar",
"description" : "K modulu PROFIsafe (75x-662/000-003) lze připojit jak bezpotenciálová tlačítka nouzového zastavení s mechanickými kontakty, bezpečnostní spínače ochranných krytů a volicí spínače provozních režimů, tak bezpečnostní senzory nebo bezpečnostní polovodičové výstupy.Modul je vybaven osmi vstupy (I1–I8, citlivé na taktované výstupy), které jsou napájeny dvěma rozdílně taktovanými výstupy (T1–T2).<br/><p>Taktované výstupy jsou v provedení odolném proti zkratu. Na vstupech se nepřetržitě sleduje zkrat a napájení z jiných zdrojů. Tyto i další parametry relevantní pro bezpečnost (např. provozní režimy, vypínání testovacích impulzů, nastavení času pro rozdílnost signálu nebo filtrační konstanty) lze parametrizovat nástrojem WAGO-I/O-<i>CHECK</i>.</p><p>Konfigurační nástroj lze snadno integrovat do vývojových systémů s podporou rozhraní TCI (Tool Calling Interface) CC2 a CC3.</p><p>Při výměně modulů se parametry do řídicí jednotky automaticky stahují ze serveru iPar kompatibilního se standardem PROFIsafe (v závislosti na nastavení). Adresu PROFIsafe je možné nastavit buď pomocí přepínačů DIP na boku modulu, nebo v aplikaci WAGO-I/O-<i>CHECK</i>.</p><p>Modul podporuje protokoly PROFIsafe V1 (PROFIBUS) i V2 (PROFIBUS, PROFINET). </p><p>Úrovně technologie a systému jsou od sebe galvanicky odděleny. </p>Při projektování je možné zvolit libovolné uspořádání bezpečnostních modulů ve stanici průmyslové sběrnice.<br/><b>Na ochranu proti napěťovým impulzům (přepěťová ochrana podle normy IEC 61000-4-5) je nutné k napájení 24 V použít filtr napájení sběrnice WAGO nebo externí filtr proti přepětí.</b><br/><p><b>Další informace naleznete v příručce (v angličtině a němčině).</b></p>",
"mpn" : "750-662/000-003",
"sku" : "750-662/000-003",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000e00031769000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTI4fGltYWdlL2pwZWd8YURrd0wyZ3dOeTh4TkRBd01ESXpOalE1TkRnM09DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBek1UYzJPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGUwNzM0MzMxZGE3ZGQ1NzE4NzEyNDE1ODhiZGRiYTBmZDU5MmRkN2IwYjQxNTZjMGYxY2Q1ODM4ZTM4ZWZiN2Q",
"gtin13" : "4050821038740",
"category" : "I/O systémy",
"url" : "https://www.wago.com/cz/i-o-syst%C3%A9my/bezpe%C4%8Dnostn%C3%AD-bin%C3%A1rn%C3%AD-vstup-8%C2%A0kan%C3%A1l%C5%AF/p/750-662_000-003"
}