{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Bezpečnostní binární vstup/výstup, 4/2 kanály; DC 24 V; 10 A; PROFIsafe V 2.0 iPar",
"description" : "<p>Modul 75x-666/000-003 disponuje dvěma výkonovými výstupy (O1–O2) a čtyřmi vstupy (I1–I4) citlivými na taktované výstupy. Senzory je možné přímo napájet napětím 24 V nebo prostřednictvím dvou rozdílně taktovaných výstupů (T1–T2).</p><p>Ke vstupům lze připojit jak bezpotenciálová tlačítka nouzového vypnutí s mechanickými kontakty, bezpečnostní spínače ochranných krytů a volicí spínače provozních režimů, tak bezpečnostní senzory nebo bezpečnostní polovodičové výstupy (například světelné závory a výstupy PLC). Výkonové výstupy spínají ohmické a indukční zátěže podle DC 13 jmenovitým proudem až 2 A bez dodatečného externího posílení.</p><p>Výkonové výstupy lze provozovat jak bipolárně (spínání k plusu/minusu), tak unipolárně (společný potenciál na jedné straně zátěže).</p><p>Modul sleduje zkrat, příčný zkrat a napájení 24 V z oddělených napájecích zdrojů. Sledování a další parametry relevantní pro bezpečnost (např. provozní režimy, vypínání testovacích impulzů, nastavení času pro rozdílnost signálu nebo filtrační konstanty) lze parametrizovat nástrojem WAGO-I/O-CHECK.</p><p>Konfigurační nástroj lze snadno integrovat do vývojových systémů s podporou rozhraní TCI (Tool Calling Interface) CC2 a CC3.</p><p>Při výměně modulů se parametry do řídicí jednotky automaticky stahují ze serveru iPar kompatibilního se standardem PROFIsafe (v závislosti na nastavení). Adresu PROFIsafe je možné nastavit buď pomocí přepínačů DIP na boku modulu, nebo v aplikaci WAGO-I/O-CHECK.</p><p>Modul podporuje protokoly PROFIsafe V1 (PROFIBUS) i V2 (PROFIBUS, PROFINET).</p><p>Při projektování je možné zvolit libovolné uspořádání jednotlivých vstupních modulů ve stanici průmyslové sběrnice.</p><p><b>Na ochranu proti napěťovým impulzům (přepětí podle normy IEC 61000-4-5) je nutné k napájení 24 V použít modul s filtrem 750-626 nebo externí filtr proti přepětí.</b></p><p><b>Další informace naleznete v příručce (v angličtině a němčině).</b></p>",
"mpn" : "750-666/000-003",
"sku" : "750-666/000-003",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000000003c888000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTE3fGltYWdlL2pwZWd8YUdJMkwyZ3daQzh4TXprNU9UQXdNalExTVRrNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNREF3TURBell6ZzRPREF3TURNd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDk0NDkwMWJmYmVhMjEyMWE5YzU4OWFlMTNiZDNhZjdhYmE1ZmRlOGFiNDgyNDkzZGU5YjJhNzBmMWZhOWRlNTI",
"gtin13" : "4050821255475",
"category" : "I/O systémy",
"url" : "https://www.wago.com/cz/i-o-syst%C3%A9my/bezpe%C4%8Dnostn%C3%AD-bin%C3%A1rn%C3%AD-vstup-v%C3%BDstup-4-2%C2%A0kan%C3%A1ly/p/750-666_000-003"
}