buehne_messumformer_2_ad_2000x2000.jpg

Měřicí převodníky a zesilovače s izolací

Oddělování, zesilování, filtrace a převod: Měřicí převodníky a zesilovače s izolací z rodiny JUMPFLEX® podporují řadu funkcí v různých oblastech použití a nabízejí spolehlivý a bezchybný přenos signálů – díky rozsáhlé paletě atestů i v aplikacích po celém světě. Zaměřují se na snadnou použitelnost a naprostou spolehlivost.

Měřicí převodníky a zesilovače s izolací WAGO všech šířek mají stejné kontury. Díky tomu umožňují pomocí můstků snadno propojit napájecí napětí. Odpadá tak nutnost časově náročného zapojování jednotlivých komponent.

Přednosti:

  • Kalibrované přepínání rozsahu měření vždy zajišťuje stejnou přesnost
  • Simulace chování vstupu/výstupu (řada 2857)
  • Možnost používání v extrémních okolních podmínkách (−40 °C až +70 °C)
  • Ochranné oddělení dle normy DIN EN 61010-1
  • Intuitivní konfigurování pomocí počítačové či mobilní aplikace, displeje, přepínačů DIP, přepínacího tlačítka nebo posuvného přepínače

Poznejte náš sortiment měřicích převodníků a zesilovačů s izolací

Možnosti konfigurace

Intuitivní konfigurování pomocí počítačové či mobilní aplikace nebo displeje

Vaše kontaktní osoba ve společnosti WAGO

Nabídka doplňkových služeb: