Napájecí zdroj WAGO Eco 2 s připojovací technikou Push-in a páčkami
Účinné a spolehlivé napájecí zdroje
Řada napájecích zdrojů Eco odteď obsahuje nové napájecí zdroje WAGO Eco 2 s připojovací technikou Push-in a integrovanými páčkami WAGO. Mezi přesvědčivé vlastnosti nových přístrojů patří rychlé a spolehlivé připojování pomocí páčky bez nutnosti používat nástroje a také vynikající poměr mezi cenou a výkonem. Mnoho základních aplikací vyžaduje napětí pouze 24 V DC.
![MM-10939 new website page Eco 2_2000x1125.jpg](/medias/200-MM-10939-new-website-page-Eco-2-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt3TDJoa1ppOHhORE13TmpBME16RXpNems0TWk4eU1EQmZUVTB0TVRBNU16a2dJRzVsZHlCM1pXSnphWFJsSUhCaFoyVWdSV052SURKZk1qQXdNSGd4TVRJMUxtcHdad3wzNWNiNjE4ZmEzZjBmZTNmZGI2ZTk0YWZmZDAxZjNhZjliYmRlYTczOWQ4MTNmZDE0ZDgxMDlmMWJiYjU2Njgw)
Napájecí zdroje WAGO Eco právě v nich představují skutečně hospodárné řešení. Nové přístroje (2687-2142 a 2687-2144) jsou velice štíhlé a kompaktní – jejich šířka činí pouze 25 mm, resp. 38 mm. Vyznačují se vysokou účinností ≥ 88 % (2687-2142), díky které se méně zahřívají, a tím pádem jsou i extrémně odolné a spolehlivé. K popisování všech typů řadových svorek a napájecích zdrojů lze využít štítky WMB nebo popisovací pásky.
Další technické informace:
- Napájecí zdroje s širokým rozsahem vstupního napětí od 90 do 264 V AC (100–373 V DC).
- Výstupní napětí: 24 V DC, nastavitelné; výstupní výkon: 30 W (2687-2142) a 120 W (2687-2144)
Přednosti
- Integrovaná připojovací technika Push-in s ovládacími páčkami – není nutné používat nástroje
- Štíhlé konstrukční provedení, vysoká účinnost, vynikající poměr mezi cenou a výkonem
- Spolehlivost, dlouhá životnost (vysoká hodnota MTBF)
- Rychlá, snadno použitelná a bezúdržbová připojovací technika nevyžadující použití nástrojů