Novinky 1. září 2020
Zásuvné reléové moduly pro řadové svorky TOPJOB® S

Nové zásuvné reléové moduly WAGO řady 2042 nabízejí mimořádně snadnou a bezpečnou instalaci. Zasouvají se přímo do základních svorek ze systému řadových svorek TOPJOB® S. Tato kombinace řadových svorek a reléových modulů eliminuje úroveň zapojení, která by jinak byla zapotřebí.

Díky zásuvnému provedení se nové reléové moduly WAGO vyznačují rychlou a snadnou montáží. Pevné zapojení účinně zamezuje chybám při údržbě. Nová řada obsahuje 18 variant. Díky této rozmanitosti dokáže splnit požadavky téměř jakékoli průmyslové a drážní aplikace.

Vlastnosti v kostce

  • Zásuvná instalace do řadových svorek TOPJOB® S usnadňuje uvádění do provozu i dovybavování 

  • Integrace reléových modulů do systému řadových svorek WAGO znamená úsporu jedné úrovně zapojení a také značného prostoru

  • Popisovací pásky TOPJOB® S umožňují jasné značení a nenáročnou údržbu

  • S rozsahem vstupního napětí 16,8–253 V a možnostmi zkoušení dle norem DIN EN 50155 a DIN EN 61010 se řada 2042 ideálně hodí pro průmyslové a drážní aplikace

     

Přehled produktů

Robustní relé do náročného prostředí

Drsné okolní podmínky v průmyslových a drážních aplikacích kladou na používané komponenty vysoké nároky. Nové reléové moduly jsou velice robustní a odolají i silným vibracím a namáhání rázy. Splňují například požadavky norem pro drážní zařízení DIN EN 61373 (vibrace a rázy) a DIN EN 50121-3-2 (elektromagnetická kompatibilita). K univerzální použitelnosti přispívá i velmi velký rozsah vstupního napětí 16,8–253 V. Relé jsou připravena na neomezené používání při teplotách od −40 °C do +70 °C.

Nové zásuvné reléové moduly by měly být k dispozici od konce dubna 2018.

reihenklemmen_topjob-s_00355_2000x1500.jpg