MCS MINI HD Obj. č. 713-1105/000-0471vodičová pružinová svorkovnice, 2řadá; CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Rozteč 3,5 mm; 10pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Přímý potisk; 1,50 mm²; Černá1 of 3 Rozměry v mmL = [(počet pólů / 2) –1] × rozteč + 5,2 mmKódovací výstupek (červený kroužek)Barva: Obrázek se liší od skutečné položky. 1vodičová pružinová svorkovnice, 2řadá; CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Rozteč 3,5 mm; 10pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Přímý potisk; 1,50 mm²; ČernáČekejte, prosím...Přidat do košíkuVygenerovat datový listPorovnatZáložka 1vodičová pružinová svorkovnice, 2řadá; CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Rozteč 3,5 mm; 10pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Přímý potisk; 1,50 mm²; ČernáČekejte, prosím...Přidat do košíkuVygenerovat datový listPorovnatZáložka