MCS MINI HD Obj. č. 713-1117/107-047/035-000
1vodičová pružinová svorkovnice, 2řadá; CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Rozteč 3,5 mm; 34pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Šroubová přírubou; Podložka pro odlehčení tahu; Přímý potisk; 1,50 mm²; Černá
1 of 4



Rozměry v mm
L = [(počet pólů / 2) –1] × rozteč + 13,6 mm
Kódovací výstupek (červený kroužek)
L = [(počet pólů / 2) –1] × rozteč + 13,6 mm
Kódovací výstupek (červený kroužek)

Rozměry v mm
Provedení podložek k odlehčení tahu pro upevnění vázacími pásky umožňuje různými způsoby uchytit jednotlivé vodiče nebo vícežilové kabely. Šířka vázacích pásků musí odpovídat výše znázorněným rozměrům otvorů na podložkách pro odlehčení tahu.
Vázací pásky a vázací nástroje nemá společnost WAGO v sortimentu.
Provedení podložek k odlehčení tahu pro upevnění vázacími pásky umožňuje různými způsoby uchytit jednotlivé vodiče nebo vícežilové kabely. Šířka vázacích pásků musí odpovídat výše znázorněným rozměrům otvorů na podložkách pro odlehčení tahu.
Vázací pásky a vázací nástroje nemá společnost WAGO v sortimentu.
Barva: 

Obrázek se liší od skutečné položky.