Obj. č. 2091-1105/002-0001vodičová pružinová svorkovnice; Tlačítko; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Rozteč 3,5 mm; 5pól.; Manipulační destička a odjišťovací šoupátko; 1,50 mm²; Světle šedá1 of 4 Rozměry v mmL = (počet pólů – 1) × roztečBarva: Obj. č. 2091-1105/002-000 1vodičová pružinová svorkovnice; Tlačítko; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Rozteč 3,5 mm; 5pól.; Manipulační destička a odjišťovací šoupátko; 1,50 mm²; Světle šedáPočet pólů: 5Přidat do košíkuObjednat vzorekVygenerovat datový listSoubory ke stažení ve formátu ZIPPorovnatZáložkaKonfigurovatObj. č. 2091-1105/002-000 1vodičová pružinová svorkovnice; Tlačítko; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Rozteč 3,5 mm; 5pól.; Manipulační destička a odjišťovací šoupátko; 1,50 mm²; Světle šedáPočet pólů: 5Přidat do košíkuObjednat vzorekVygenerovat datový listSoubory ke stažení ve formátu ZIPPorovnatZáložkaKonfigurovat