MCS MIDI Classic Obj. č. 2231-303/026-0001vodičová pružinová svorkovnice; Tlačítko; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rozteč 5,08 mm; 3pól.; 2,50 mm²; Oranžová1 of 3 Rozměry v mmL = (počet pólů × rozteč) + 1,5 mm L1 = 5,08 mm2- až 3pólové konektory (zásuvky) – jen jedna západkaBarva: Obrázek se liší od skutečné položky. 1vodičová pružinová svorkovnice; Tlačítko; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rozteč 5,08 mm; 3pól.; 2,50 mm²; OranžováČekejte, prosím...PU (SPU): 100 KSPřidat do košíkuVygenerovat datový listPorovnatZáložka 1vodičová pružinová svorkovnice; Tlačítko; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rozteč 5,08 mm; 3pól.; 2,50 mm²; OranžováČekejte, prosím...PU (SPU): 100 KSPřidat do košíkuVygenerovat datový listPorovnatZáložka