MCS MIDI Classic Obj. č. 2231-305/026-000 1vodičová pružinová svorkovnice; Tlačítko; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rozteč 5,08 mm; 5pól.; 2,50 mm²; Oranžová1 of 3 Rozměry v mmL = (počet pólů × rozteč) + 1,5 mm L1 = 5,08 mm2- až 3pólové konektory (zásuvky) – jen jedna západkaBarva: Obrázek se liší od skutečné položky. Obj. č. 2231-305/026-000 1vodičová pružinová svorkovnice Čekejte, prosím... Cena a dostupnost po PřihlásitČekejte, prosím... PU (SPU): 100 KSPřidat do košíkuVygenerovat datový listSoubory ke stažení ve formátu ZIPPorovnatZáložkaKonfigurovat Obj. č. 2231-305/026-000 1vodičová pružinová svorkovnice Čekejte, prosím... Cena a dostupnost po PřihlásitČekejte, prosím... PU (SPU): 100 KSPřidat do košíkuVygenerovat datový listSoubory ke stažení ve formátu ZIPPorovnatZáložkaKonfigurovat