MCS MIDI Classic Obj. č. 231-202/008-0001vodičová pružinová svorkovnice; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rozteč 7,5 mm; 2pól.; Západky; Šedá1 of 3 Rozměry v mmL = (počet pólů – 1) × rozteč + 5 mm + 1,5 mm 2- až 3pólové konektory (zásuvky) – jen jedna západkaBarva: 1vodičová pružinová svorkovnice; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rozteč 7,5 mm; 2pól.; Západky; ŠedáČekejte, prosím...Přidat do košíkuVygenerovat datový listPorovnatZáložka 1vodičová pružinová svorkovnice; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rozteč 7,5 mm; 2pól.; Západky; ŠedáČekejte, prosím...Přidat do košíkuVygenerovat datový listPorovnatZáložka