MCS MIDI Obj. č. 2721-105/026-0001vodičová pružinová svorkovnice; Tlačítko; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rozteč 5 mm; 5pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; 2,50 mm²; Světle šedá1 of 3 Rozměry v mmL = (počet pólů × rozteč) + 1,5 mm L1 = 5 mm2pólové konektory (zásuvky) – jen jedna západkaBarva: 1vodičová pružinová svorkovnice; Tlačítko; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rozteč 5 mm; 5pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; 2,50 mm²; Světle šedá PřihlásitČekejte, prosím...Přidat do košíkuObjednat vzorekVygenerovat datový listPorovnatZáložka 1vodičová pružinová svorkovnice; Tlačítko; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rozteč 5 mm; 5pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; 2,50 mm²; Světle šedá PřihlásitČekejte, prosím...Přidat do košíkuObjednat vzorekVygenerovat datový listPorovnatZáložka