MCS MIDI Obj. č. 2721-115/026-000/136-0001vodičová pružinová svorkovnice; Tlačítko; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rozteč 5 mm; 15pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Podložka pro odlehčení tahu; 2,50 mm²; Světle šedá1 of 3 Rozměry v mmL = (počet pólů × rozteč) + 1,5 mm L1 = 5 mm2pólové konektory (zásuvky) – jen jedna západkaBarva: 1vodičová pružinová svorkovnice; Tlačítko; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rozteč 5 mm; 15pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Podložka pro odlehčení tahu; 2,50 mm²; Světle šedáČekejte, prosím...Přidat do košíkuVygenerovat datový listPorovnatZáložka 1vodičová pružinová svorkovnice; Tlačítko; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rozteč 5 mm; 15pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Podložka pro odlehčení tahu; 2,50 mm²; Světle šedáČekejte, prosím...Přidat do košíkuVygenerovat datový listPorovnatZáložka