MCS MINI Obj. č. 2734-1110/328-000 1vodičová pružinová svorkovnice; Páčka; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Rozteč 3,5 mm; 10pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Středová blokovací západka; 1,50 mm²; Světle šedá1 of 6 Rozměry v mmL = (počet pólů × rozteč) + 2,4 mm Pól č. 4: L1 = 1,15 mmPól č. 5 + 6: L1 = 4,65 mmPól č. 7 + 8: L1 = 8,15 mmPól č. 9 + 10: L1 = 11,65 mmPól č. 11 + 12: L1 = 15,15 mmPól č. 13 + 14: L1 = 18,65 mmPól č. 15 + 16: L1 = 22,15 mmBarva: Obj. č. 2734-1110/328-000 1vodičová pružinová svorkovnice Čekejte, prosím... Cena a dostupnost po PřihlásitČekejte, prosím... PU (SPU): 50 KSPřidat do košíkuVygenerovat datový listSoubory ke stažení ve formátu ZIPPorovnatZáložkaKonfigurovat Obj. č. 2734-1110/328-000 1vodičová pružinová svorkovnice Čekejte, prosím... Cena a dostupnost po PřihlásitČekejte, prosím... PU (SPU): 50 KSPřidat do košíkuVygenerovat datový listSoubory ke stažení ve formátu ZIPPorovnatZáložkaKonfigurovat