MCS MIDI Obj. č. 721-104/008-0451vodičová pružinová svorkovnice; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rozteč 5 mm; 4pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Západky; Přímý potisk; 2,50 mm²; Světle šedá1 of 3 Rozměry v mmL = (počet pólů × rozteč) + 1,5 mm 2pólové konektory (zásuvky) – jen jedna západkaBarva: Obrázek se liší od skutečné položky. 1vodičová pružinová svorkovnice; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rozteč 5 mm; 4pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Západky; Přímý potisk; 2,50 mm²; Světle šedáČekejte, prosím...Přidat do košíkuVygenerovat datový listPorovnatZáložka 1vodičová pružinová svorkovnice; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rozteč 5 mm; 4pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Západky; Přímý potisk; 2,50 mm²; Světle šedáČekejte, prosím...Přidat do košíkuVygenerovat datový listPorovnatZáložka