MCS MICRO Obj. č. 733-110/037-000

1vodičová pružinová svorkovnice; CAGE CLAMP®; 0,5 mm²; Rozteč 2,5 mm; 10pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Boční blokovací západky; 0,50 mm²; Světle šedá

1vodičová pružinová svorkovnice; CAGE CLAMP®; 0,5 mm²; Rozteč 2,5 mm; 10pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Boční blokovací západky; 0,50 mm²; Světle šedá
Čekejte, prosím...
PU (SPU): 50 KS
1vodičová pružinová svorkovnice; CAGE CLAMP®; 0,5 mm²; Rozteč 2,5 mm; 10pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Boční blokovací západky; 0,50 mm²; Světle šedá
Čekejte, prosím...
PU (SPU): 50 KS
Podrobnosti
Popis
Ke stažení
Schválení
Související produkty
Znalosti
Poznámky
Elektrické údaje
Údaje o připojení
Fyzické údaje
Mechanické údaje
Zásuvné připojení
Údaje o materiálu
Požadavky na prostředí
Obchodní údaje
Product classification
Soulad produktů s ekologickými standardy