MCS MINI Obj. č. 734-1051vodičová pružinová svorkovnice; CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Rozteč 3,5 mm; 5pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; 1,50 mm²; Světle šedá1 of 3 Rozměry v mmL = (počet pólů × rozteč) + 2,2 mmBarva: Obrázek se liší od skutečné položky. 1vodičová pružinová svorkovnice; CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Rozteč 3,5 mm; 5pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; 1,50 mm²; Světle šedá PřihlásitČekejte, prosím...Přidat do košíkuObjednat vzorekVygenerovat datový listPorovnatZáložka 1vodičová pružinová svorkovnice; CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Rozteč 3,5 mm; 5pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; 1,50 mm²; Světle šedá PřihlásitČekejte, prosím...Přidat do košíkuObjednat vzorekVygenerovat datový listPorovnatZáložka