MCS MINI Obj. č. 734-2121vodičová pružinová svorkovnice; CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Rozteč 3,81 mm; 12pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; 1,50 mm²; Oranžová1 of 3 Rozměry v mmL = (počet pólů × rozteč) + 2,2 mmBarva: Obrázek se liší od skutečné položky. 1vodičová pružinová svorkovnice; CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Rozteč 3,81 mm; 12pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; 1,50 mm²; OranžováČekejte, prosím...Přidat do košíkuVygenerovat datový listPorovnatZáložka 1vodičová pružinová svorkovnice; CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Rozteč 3,81 mm; 12pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; 1,50 mm²; OranžováČekejte, prosím...Přidat do košíkuVygenerovat datový listPorovnatZáložka