MCS MAXI 6 Obj. č. 831-3105/037-9037
1vodičová pružinová svorkovnice; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; Rozteč 7,62 mm; 5pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Boční blokovací západky; Přímý potisk; 10,00 mm²; Světle šedá
1 of 4



Rozměry v mm
L = (počet pólů – 1) × rozteč + 10,5 mm
L1 = L + 23,7 mm
L = (počet pólů – 1) × rozteč + 10,5 mm
L1 = L + 23,7 mm
The video is not available.
Barva: 

Obrázek se liší od skutečné položky.