MCS MIDI Classic
Obj. č. 231-606
1vodičový konektor s pájecími piny; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rozteč 5 mm; 6pól.; Šedá



Rozměry v mm
L = (počet pólů – 1) × rozteč + 8,2 mm
L1 = L – 1,7 mm
L2 = L – 1,2 mm
L = (počet pólů – 1) × rozteč + 8,2 mm
L1 = L – 1,7 mm
L2 = L – 1,2 mm