{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "1vodičový konektor s pájecími piny; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rozteč 5 mm; 8pól.; Montáž na lištu DIN 35 / do panelu; Západky; 2,50 mm²; Šedá",
"description" : "<ul><li>Univerzální připojení všech druhů vodičů</li><li>Snadné osazování kabelů v předstihu i zapojování na přístrojích díky ovládání přípojek CAGE CLAMP<sup>®</sup> ve svislém i vodorovném směru</li><li>Pro spojení Wire-to-Wire a Board-to-Wire</li><li>K dispozici v provedení se západkami nebo přírubami pro montáž do panelu nebo k instalaci skrz panel</li><li>S kódovacími prvky</li></ul>",
"mpn" : "231-608/018-000",
"sku" : "231-608/018-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-9696531-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDU4fGltYWdlL2pwZWd8YURGaEwyaGlaaTh4TXpjNU56UXlNemszTWpNNE1pOHlNREJmT1RZNU5qVXpNVjlFUlM1cWNHY3xlMDUyZWI3MmJmYjZjMzcyYjI5ZGEyZjg4MDM5MzIxYWQ3YmEzOTFlNjgzNDRkMTM5ODdhNDRhZGZmYmU0OGYw",
"gtin13" : "4044918257770",
"category" : "Konektory",
"url" : "https://www.wago.com/cz/konektory/1vodi%C4%8Dov%C3%BD-konektor-s%C2%A0p%C3%A1jec%C3%ADmi-piny/p/231-608_018-000"
}