MCS MIDI
Obj. č. 721-604/019-000
1vodičový konektor s pájecími piny; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rozteč 5 mm; 4pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Upevňovací příruba; 2,50 mm²; Světle šedá



Rozměry v mm
L = (počet pólů – 1) × rozteč + 8,2 mm
L2 = L – 0,2 mm
L5 = L2 + 5,8 mm
L6 = L2 + 11,8 mm
L = (počet pólů – 1) × rozteč + 8,2 mm
L2 = L – 0,2 mm
L5 = L2 + 5,8 mm
L6 = L2 + 11,8 mm