[{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Knihovny_AB","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Budovy","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Technické pokyny pro použi","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "1vodičový konektor s pájecími piny; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rozteč 7,5 mm; 3pól.; Kontakt PE s předstihem; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Upevňovací příruba; Přímý potisk; 2,50 mm²; Světle šedá",
"description" : "<ul><li>Univerzální připojení všech druhů vodičů</li><li>Snadné osazování kabelů v předstihu i zapojování na přístrojích díky ovládání přípojek CAGE CLAMP<sup>®</sup> ve svislém i vodorovném směru</li><li>Pro spojení Wire-to-Wire a Board-to-Wire</li><li>K dispozici v provedení se západkami nebo přírubami pro montáž do panelu nebo k instalaci skrz panel</li><li>3- až 5pólové konektory (vidlice) jsou volitelně k dispozici také s předsunutým kontaktem PE</li><li>100% ochrana proti chybnému zapojení</li><li>S kódovacími prvky</li></ul>",
"mpn" : "723-603/019-042",
"sku" : "723-603/019-042",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000e00005d52000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzU5fGltYWdlL2pwZWd8YURVM0wyaGlOQzh4TWpVMk9UazVNRGMxT0RRek1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05XUTFNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDljZjc0YjJjNjg5ZTIzOGUyYjQ3NTEyOGQ4NjVmYmM2MzYxZjJlNDQ4NTFkYjQ1NjYzNzBlMzc5OTNiNjRmYmU",
"gtin13" : "4044918265263",
"category" : "Konektory",
"url" : "https://www.wago.com/cz/konektory/1vodi%C4%8Dov%C3%BD-konektor-s%C2%A0p%C3%A1jec%C3%ADmi-piny/p/723-603_019-042"
}