MCS MIDI
Obj. č. 723-604/018-000
1vodičový konektor s pájecími piny; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rozteč 7,5 mm; 4pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Montáž na lištu DIN 35 / do panelu; Západky; 2,50 mm²; Světle šedá



Rozměry v mm
L1 = (počet pólů – 1) × rozteč + 8,2 mm
L2 = L1 – 1,7 mm
L3 = L1 – 1,2 mm
L1 = (počet pólů – 1) × rozteč + 8,2 mm
L2 = L1 – 1,7 mm
L3 = L1 – 1,2 mm