MCS MIDI Classic
Obj. č. 731-603/114-000
1vodičový konektor s pájecími piny; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rozteč 7,5 mm; 3pól.; Zajišťovací příruba; 2,50 mm²; Šedá



Rozměry v mm
L = (počet pólů – 1) × rozteč + 8,2 mm
L3 = L – 0,2 mm
L4 = L3 + 15,2 mm
L5 = L3 + 18 mm
LA = L3 + 12,6 mm
LB = L3 + 13,2 mm
L = (počet pólů – 1) × rozteč + 8,2 mm
L3 = L – 0,2 mm
L4 = L3 + 15,2 mm
L5 = L3 + 18 mm
LA = L3 + 12,6 mm
LB = L3 + 13,2 mm