MCS MIDI Classic
Obj. č. 731-608/018-000
1vodičový konektor s pájecími piny; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rozteč 7,5 mm; 8pól.; Montáž na lištu DIN 35 / do panelu; Západky; 2,50 mm²; Šedá



Rozměry v mm
L = (počet pólů – 1) × rozteč + 8,2 mm
L1 = L – 1,7 mm
L2 = L – 1,2 mm
L = (počet pólů – 1) × rozteč + 8,2 mm
L1 = L – 1,7 mm
L2 = L – 1,2 mm