MCS MINI
Obj. č. 734-308/018-000
1vodičový konektor s pájecími piny; CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Rozteč 3,5 mm; 8pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Montáž na lištu DIN 35 / do panelu; Západky; 1,50 mm²; Světle šedá



Rozměry v mm
L = (počet pólů – 1) × rozteč + 5,9 mm + 0,45 mm
L1 = L – 0,45 mm
L = (počet pólů – 1) × rozteč + 5,9 mm + 0,45 mm
L1 = L – 0,45 mm

Rozměry v mm
Sudý počet pólů: L = (počet pólů – 2) × rozteč
Lichý počet pólů: L = (počet pólů – 1) × rozteč
Sudý počet pólů: L = (počet pólů – 2) × rozteč
Lichý počet pólů: L = (počet pólů – 1) × rozteč