{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "1vodičový konektor s pájecími piny; CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Rozteč 3,5 mm; 11pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Montáž na lištu DIN 35 / do panelu; Západky; 1,50 mm²; Světle šedá",
"description" : "<ul><li>Univerzální připojení všech druhů vodičů</li><li>Snadné osazování kabelů v předstihu i zapojování na přístrojích díky ovládání přípojek CAGE CLAMP<sup>®</sup> ve svislém i vodorovném směru</li><li>Pro spojení Wire-to-Wire a Board-to-Wire</li><li>Podložky pro odlehčení tahu a pouzdra osazované ve výrobním závodě nebo určené pro montáž prováděnou zákazníkem přímo na místě použití</li><li>100% ochrana proti chybnému zapojení</li><li>Možnost kódování</li></ul>",
"mpn" : "734-311/018-000",
"sku" : "734-311/018-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000c0003fe88000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDAxfGltYWdlL2pwZWd8YURjekwyZzJaaTh4TkRZNE56QTNOemN5T0RJNE5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR013TURBelptVTRPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDVkYTZmZDQ0ZTliNzlhMTYxZjgxYTdmNDFmMjNmM2RkYmFkY2VmMGUxNjcxYzIwN2Y5ZDZkNzk1NDdlYWQxYTc",
"gtin13" : "4055143280754",
"category" : "Konektory",
"url" : "https://www.wago.com/cz/konektory/1vodi%C4%8Dov%C3%BD-konektor-s%C2%A0p%C3%A1jec%C3%ADmi-piny/p/734-311_018-000"
}