{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "1vodičový konektor s pájecími piny; CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Rozteč 3,81 mm; 4pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Montáž na lištu DIN 35 / do panelu; Západky; 1,50 mm²; Oranžová",
"description" : "<ul><li>Univerzální připojení všech druhů vodičů</li><li>Snadné osazování kabelů v předstihu i zapojování na přístrojích díky ovládání přípojek CAGE CLAMP<sup>®</sup> ve svislém i vodorovném směru</li><li>Pro spojení Wire-to-Wire a Board-to-Wire</li><li>Podložky pro odlehčení tahu a pouzdra osazované ve výrobním závodě nebo určené pro montáž prováděnou zákazníkem přímo na místě použití</li><li>100% ochrana proti chybnému zapojení</li><li>Možnost kódování</li></ul>",
"mpn" : "734-334/018-000",
"sku" : "734-334/018-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000c0003ff15000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDM4fGltYWdlL2pwZWd8YUdVd0wyaGlNUzh4TXpnd016VTFORGd6TWpReE5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR013TURBelptWXhOVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDZkZmExMTFkOWE5YTg0MjQzNDE3YjA3NWQwM2U4MjBjN2U0ZTk3NGUwY2Q1MmM1OWYyMzMzNDc3YTY0NWNkOGQ",
"gtin13" : "4055143280884",
"category" : "Konektory",
"url" : "https://www.wago.com/cz/konektory/1vodi%C4%8Dov%C3%BD-konektor-s%C2%A0p%C3%A1jec%C3%ADmi-piny/p/734-334_018-000"
}