MCS MINI
Obj. č. 734-338/019-000
1vodičový konektor s pájecími piny; CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Rozteč 3,81 mm; 8pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Upevňovací příruba; 1,50 mm²; Oranžová



Rozměry v mm
L = (počet pólů × rozteč) + 14,8 mm
L1 = (počet pólů × rozteč) + 8,8 mm
L2 = počet pólů × rozteč
L3 = (počet pólů – 1) × rozteč + 5,9 mm
L = (počet pólů × rozteč) + 14,8 mm
L1 = (počet pólů × rozteč) + 8,8 mm
L2 = počet pólů × rozteč
L3 = (počet pólů – 1) × rozteč + 5,9 mm