{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "2vodičový kombinovaný konektor; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Západky; 1,5 mm²; 11pól.; Rozteč 3,5 mm; Světle šedá",
"description" : "<ul><li>Univerzální připojení všech druhů vodičů</li><li>2vodičové kombinované konektory s vidlicí a zásuvkou</li><li>Násobení potenciálů</li><li>Podložky pro odlehčení tahu osazované ve výrobním závodě nebo určené pro montáž prováděnou zákazníkem přímo na místě použití</li><li>Napájení ze strany s kolíky</li><li>Kombinované konektory lze spojovat pro rozšíření možností propojování</li><li>100% ochrana proti chybnému zapojení</li><li>Možnost kódování</li></ul>",
"mpn" : "734-371/008-000",
"sku" : "734-371/008-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000d00000c58000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTc2fGltYWdlL2pwZWd8YURVMUwyZzFNeTh4TXpjNU9ETTNOVFV5TWpNek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd01HTTFPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDVjNTNhMDg1ZDBiNmU0NTE5OGI3ZTg3YzY4ZmI1ZTcwNDFlZGEyYmMyMTgxMGEzYzAwNTBjYzA4Njg2MGM3MGI",
"gtin13" : "4045454944377",
"category" : "Konektory",
"url" : "https://www.wago.com/cz/konektory/2vodi%C4%8Dov%C3%BD-kombinovan%C3%BD-konektor/p/734-371_008-000"
}