Obj. č. 2091-1406Konektor s pájecími piny THT; Pájecí kontakt Ø 1 mm; Rovné provedení; Rozteč 3,5 mm; 6pól.; Světle šedá1 of 4 Rozměry v mmL = (počet pólů × rozteč) + 2,0 mmA = pájecí kontakt 3,6 mm THTA = pájecí kontakt 2,4 mm THRBarva: Obj. č. 2091-1406 Konektor s pájecími piny THT; Pájecí kontakt Ø 1 mm; Rovné provedení; Rozteč 3,5 mm; 6pól.; Světle šedáStandardně skladem PřihlásitČekejte, prosím...Přidat do košíkuObjednat vzorekVygenerovat datový listSoubory ke stažení ve formátu ZIPPorovnatZáložkaKonfigurovatObj. č. 2091-1406 Konektor s pájecími piny THT; Pájecí kontakt Ø 1 mm; Rovné provedení; Rozteč 3,5 mm; 6pól.; Světle šedáStandardně skladem PřihlásitČekejte, prosím...Přidat do košíkuObjednat vzorekVygenerovat datový listSoubory ke stažení ve formátu ZIPPorovnatZáložkaKonfigurovat