Obj. č. 2091-1424Konektor s pájecími piny THT; Pájecí kontakt Ø 1 mm; Úhlové provedení; Rozteč 3,5 mm; 4pól.; Světle šedá1 of 4 Rozměry v mmL = (počet pólů × rozteč) + 2,0 mmA = pájecí kontakt 3,6 mm THTA = pájecí kontakt 2,4 mm THRBarva: Obrázek se liší od skutečné položky.Obj. č. 2091-1424 Konektor s pájecími piny THT; Pájecí kontakt Ø 1 mm; Úhlové provedení; Rozteč 3,5 mm; 4pól.; Světle šedáStandardně skladem PřihlásitSměr zapojení vůči desce plošných spojů: 0°Počet pólů: 4Přidat do košíkuObjednat vzorekVygenerovat datový listSoubory ke stažení ve formátu ZIPPorovnatZáložkaKonfigurovatObj. č. 2091-1424 Konektor s pájecími piny THT; Pájecí kontakt Ø 1 mm; Úhlové provedení; Rozteč 3,5 mm; 4pól.; Světle šedáStandardně skladem PřihlásitSměr zapojení vůči desce plošných spojů: 0°Počet pólů: 4Přidat do košíkuObjednat vzorekVygenerovat datový listSoubory ke stažení ve formátu ZIPPorovnatZáložkaKonfigurovat