Obj. č. 2092-1402Konektor s pájecími piny THT; Pájecí kontakt Ø 1,4 mm; Rovné provedení; Rozteč 5 mm; 2pól.; Světle šedá1 of 4 Rozměry v mmL = (počet pólů × rozteč) + 2,2 mmA = pájecí kontakt 3,6 mm THTA = pájecí kontakt 2,4 mm THRBarva: Obrázek se liší od skutečné položky.Obj. č. 2092-1402 Konektor s pájecími piny THT; Pájecí kontakt Ø 1,4 mm; Rovné provedení; Rozteč 5 mm; 2pól.; Světle šedáStandardně skladem PřihlásitSměr zapojení vůči desce plošných spojů: 90°Počet pólů: 2Přidat do košíkuObjednat vzorekVygenerovat datový listPorovnatZáložkaKonfigurovatObj. č. 2092-1402 Konektor s pájecími piny THT; Pájecí kontakt Ø 1,4 mm; Rovné provedení; Rozteč 5 mm; 2pól.; Světle šedáStandardně skladem PřihlásitSměr zapojení vůči desce plošných spojů: 90°Počet pólů: 2Přidat do košíkuObjednat vzorekVygenerovat datový listPorovnatZáložkaKonfigurovat