Obj. č. 2092-1404Konektor s pájecími piny THT; Pájecí kontakt Ø 1,4 mm; Rovné provedení; Rozteč 5 mm; 4pól.; Světle šedá1 of 4 Rozměry v mmL = (počet pólů × rozteč) + 2,2 mmA = pájecí kontakt 3,6 mm THTA = pájecí kontakt 2,4 mm THRBarva: Obj. č. 2092-1404 Konektor s pájecími piny THT; Pájecí kontakt Ø 1,4 mm; Rovné provedení; Rozteč 5 mm; 4pól.; Světle šedáStandardně skladem PřihlásitČekejte, prosím...Přidat do košíkuObjednat vzorekVygenerovat datový listSoubory ke stažení ve formátu ZIPPorovnatZáložkaKonfigurovatObj. č. 2092-1404 Konektor s pájecími piny THT; Pájecí kontakt Ø 1,4 mm; Rovné provedení; Rozteč 5 mm; 4pól.; Světle šedáStandardně skladem PřihlásitČekejte, prosím...Přidat do košíkuObjednat vzorekVygenerovat datový listSoubory ke stažení ve formátu ZIPPorovnatZáložkaKonfigurovat