Obj. č. 2092-3403Konektor s pájecími piny THT; Pájecí kontakt Ø 1,4 mm; Rovné provedení; Rozteč 7,5 mm; 3pól.; Světle šedá1 of 4 Rozměry v mmL = (počet pólů – 1) × rozteč + 7,2 mmA = pájecí kontakt 3,6 mm THTA = pájecí kontakt 2,4 mm THRBarva: Obj. č. 2092-3403 Konektor s pájecími piny THT; Pájecí kontakt Ø 1,4 mm; Rovné provedení; Rozteč 7,5 mm; 3pól.; Světle šedáStandardně skladem PřihlásitČekejte, prosím...Přidat do košíkuObjednat vzorekVygenerovat datový listPorovnatZáložkaKonfigurovatObj. č. 2092-3403 Konektor s pájecími piny THT; Pájecí kontakt Ø 1,4 mm; Rovné provedení; Rozteč 7,5 mm; 3pól.; Světle šedáStandardně skladem PřihlásitČekejte, prosím...Přidat do košíkuObjednat vzorekVygenerovat datový listPorovnatZáložkaKonfigurovat