MCS MIDI Classic Obj. č. 231-133/001-000Konektor s pájecími piny THT; Pájecí kontakt 1,0 × 1,0 mm; Rovné provedení; Rozteč 5 mm; 3pól.; Šedá1 of 3 Rozměry v mmL = (počet pólů – 1) × rozteč + 8,2 mmBarva: Konektor s pájecími piny THT; Pájecí kontakt 1,0 × 1,0 mm; Rovné provedení; Rozteč 5 mm; 3pól.; Šedá PřihlásitČekejte, prosím...Přidat do košíkuObjednat vzorekVygenerovat datový listPorovnatZáložka Konektor s pájecími piny THT; Pájecí kontakt 1,0 × 1,0 mm; Rovné provedení; Rozteč 5 mm; 3pól.; Šedá PřihlásitČekejte, prosím...Přidat do košíkuObjednat vzorekVygenerovat datový listPorovnatZáložka