MCS MIDI Classic Obj. č. 231-382/001-000

Konektor s pájecími piny THT; Pájecí kontakt 1,2 × 1,2 mm; Rovné provedení; Rozteč 5,08 mm; 22pól.; Oranžová

Obj. č. 231-382/001-000
Konektor s pájecími piny THT; Pájecí kontakt 1,2 × 1,2 mm; Rovné provedení; Rozteč 5,08 mm; 22pól.; Oranžová
Výběr varianty
Aretace zásuvného připojení:   Žádné
Počet pólů:   22
Rozteč:   5,08 mm / 0.2 palců
Obj. č. 231-382/001-000
Konektor s pájecími piny THT; Pájecí kontakt 1,2 × 1,2 mm; Rovné provedení; Rozteč 5,08 mm; 22pól.; Oranžová
Výběr varianty
Aretace zásuvného připojení:   Žádné
Počet pólů:   22
Rozteč:   5,08 mm / 0.2 palců
Podrobnosti
Popis
Ke stažení
Schválení
Související produkty
Znalosti
Poznámky
Elektrické údaje
Údaje o připojení
Fyzické údaje
Mechanické údaje
Zásuvné připojení
Kontakt na desku plošných spojů
Údaje o materiálu
Požadavky na prostředí
Obchodní údaje
Product classification
Soulad produktů s ekologickými standardy