[{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Knihovny_AB","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Budovy","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Technické pokyny pro použi","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Konektor s pájecími piny THT; Pájecí kontakt 1,0 × 1,0 mm; Úhlové provedení; Rozteč 5 mm; 12pól.; Šedá",
"description" : "<h2>Stiftleiste Serie 231 mit Rastermaß 5 mm</h2><br/><br/>Bei dieser Stiftleiste (Artikelnummer 231-442/001-000) ist eine saubere Elektroinstallation das Hauptaugenmerk. Mit unseren Leiterplatten-Steckverbindern erhalten Sie ein ganzheitliches Steckverbindersystem, das vielseitig verwendet werden kann: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten oder als Steckverbinder auf Reihenklemmen. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Leiterplatten-Steckverbinders: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 320 V und der Bemessungsstrom 12 A. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe 63,2 x 12,2 x 12 mm. Das graue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung und die Kontakte sind produziert aus Elektrolytkupfer (ECu). Die Oberfläche der Kontakte besteht aus Zinn. Das "Multi Connection System" – MCS von WAGO ist das vielfältige Steckverbindersystem mit überzeugenden Lösungen für Ihre Anwendungen. Der Leiterplatten-Steckverbinder wird mittels THT verlötet. Die Lötstifte sind über die gesamte Stiftleiste in Reihe gesetzt und haben die Maße 1 x 1 mm sowie eine Länge von 3,8 mm. Jedes Potenzial hat einen Lötstift.<br/>",
"mpn" : "231-442/001-000",
"sku" : "231-442/001-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-9695702-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzM3fGltYWdlL2pwZWd8YURJMEwyZzRNeTh4TXpZNU1qZ3hOekUzT0RZMU5DOHlNREJmT1RZNU5UY3dNbDlFUlM1cWNHY3w0Yjg3MjcyMzQ4NTNiZmEwYmUyODFhYmM2ZDEwYWE4ZWVjMzNkODM0YjMzYzYyMzBhZWVjZDRhNGU4MDc2YWIx",
"gtin13" : "4044918866378",
"category" : "Konektory",
"url" : "https://www.wago.com/cz/konektory/konektor-s-p%C3%A1jec%C3%ADmi-piny-tht/p/231-442_001-000"
}