MCS MIDI Classic Obj. č. 231-470/001-000Konektor s pájecími piny THT; Pájecí kontakt 1,2 × 1,2 mm; Úhlové provedení; Rozteč 5 mm; 10pól.; Šedá1 of 3 Rozměry v mmL = (počet pólů – 1) × rozteč + 8,2 mmL1 = L + 5 mmL2 = L1 + 7,4 mmBarva: Konektor s pájecími piny THT; Pájecí kontakt 1,2 × 1,2 mm; Úhlové provedení; Rozteč 5 mm; 10pól.; ŠedáČekejte, prosím...Přidat do košíkuVygenerovat datový listPorovnatZáložka Konektor s pájecími piny THT; Pájecí kontakt 1,2 × 1,2 mm; Úhlové provedení; Rozteč 5 mm; 10pól.; ŠedáČekejte, prosím...Přidat do košíkuVygenerovat datový listPorovnatZáložka