MCS MIDI Classic Obj. č. 231-534/001-000Konektor s pájecími piny THT; Pájecí kontakt 1,0 × 1,0 mm; Úhlové provedení; Rozteč 5,08 mm; 4pól.; Oranžová1 of 7 Rozměry v mmL = (počet pólů – 1) × rozteč + 8,2 mmL1 = L + 5 mmL2 = L1 + 7,4 mmBarva: Konektor s pájecími piny THT; Pájecí kontakt 1,0 × 1,0 mm; Úhlové provedení; Rozteč 5,08 mm; 4pól.; Oranžová PřihlásitČekejte, prosím...Přidat do košíkuObjednat vzorekVygenerovat datový listPorovnatZáložka Konektor s pájecími piny THT; Pájecí kontakt 1,0 × 1,0 mm; Úhlové provedení; Rozteč 5,08 mm; 4pól.; Oranžová PřihlásitČekejte, prosím...Přidat do košíkuObjednat vzorekVygenerovat datový listPorovnatZáložka