MCS MIDI Classic Obj. č. 231-544/001-000Konektor s pájecími piny THT; Pájecí kontakt 1,0 × 1,0 mm; Úhlové provedení; Rozteč 5,08 mm; 14pól.; Oranžová1 of 3 Rozměry v mmL = (počet pólů – 1) × rozteč + 8,2 mmL1 = L + 5 mmL2 = L1 + 7,4 mmBarva: Obrázek se liší od skutečné položky.Obj. č. 231-544/001-000 Konektor s pájecími piny THT; Pájecí kontakt 1,0 × 1,0 mm; Úhlové provedení; Rozteč 5,08 mm; 14pól.; OranžováČekejte, prosím...Přidat do košíkuVygenerovat datový listSoubory ke stažení ve formátu ZIPPorovnatZáložkaKonfigurovatObj. č. 231-544/001-000 Konektor s pájecími piny THT; Pájecí kontakt 1,0 × 1,0 mm; Úhlové provedení; Rozteč 5,08 mm; 14pól.; OranžováČekejte, prosím...Přidat do košíkuVygenerovat datový listSoubory ke stažení ve formátu ZIPPorovnatZáložkaKonfigurovat