MCS MIDI Classic Obj. č. 231-762/001-000Konektor s pájecími piny THT; Pájecí kontakt 1,2 × 1,2 mm; Rovné provedení; Rozteč 7,62 mm; 2pól.; Oranžová1 of 3 Rozměry v mmL = (počet pólů – 1) × rozteč + 8,2 mmBarva: Obrázek se liší od skutečné položky. Konektor s pájecími piny THT; Pájecí kontakt 1,2 × 1,2 mm; Rovné provedení; Rozteč 7,62 mm; 2pól.; Oranžová PřihlásitČekejte, prosím...Přidat do košíkuObjednat vzorekVygenerovat datový listPorovnatZáložka Konektor s pájecími piny THT; Pájecí kontakt 1,2 × 1,2 mm; Rovné provedení; Rozteč 7,62 mm; 2pól.; Oranžová PřihlásitČekejte, prosím...Přidat do košíkuObjednat vzorekVygenerovat datový listPorovnatZáložka