MCS MIDI Classic Obj. č. 231-972/001-000

Konektor s pájecími piny THT; Pájecí kontakt 1,2 × 1,2 mm; Úhlové provedení; Rozteč 7,62 mm; 12pól.; Oranžová

Konektor s pájecími piny THT; Pájecí kontakt 1,2 × 1,2 mm; Úhlové provedení; Rozteč 7,62 mm; 12pól.; Oranžová
Čekejte, prosím...
Konektor s pájecími piny THT; Pájecí kontakt 1,2 × 1,2 mm; Úhlové provedení; Rozteč 7,62 mm; 12pól.; Oranžová
Čekejte, prosím...
Podrobnosti
Popis
Ke stažení
Schválení
Související produkty
Znalosti
Poznámky
Elektrické údaje
Údaje o připojení
Fyzické údaje
Mechanické údaje
Zásuvné připojení
Kontakt na desku plošných spojů
Údaje o materiálu
Požadavky na prostředí
Obchodní údaje
Product classification
Soulad produktů s ekologickými standardy