MCS MINI SL Obj. č. 714-176Konektor s pájecími piny THT; Pájecí kontakt 0,8 × 0,8 mm; Úhlové provedení; Rozteč 3,5 mm; 16pól.; Černá1 of 3 Rozměry v mmL = (počet pólů – 1) × rozteč + 4,9 mmBarva: Obrázek se liší od skutečné položky.Obj. č. 714-176 Konektor s pájecími piny THT; Pájecí kontakt 0,8 × 0,8 mm; Úhlové provedení; Rozteč 3,5 mm; 16pól.; ČernáČekejte, prosím...Přidat do košíkuVygenerovat datový listSoubory ke stažení ve formátu ZIPPorovnatZáložkaKonfigurovatObj. č. 714-176 Konektor s pájecími piny THT; Pájecí kontakt 0,8 × 0,8 mm; Úhlové provedení; Rozteč 3,5 mm; 16pól.; ČernáČekejte, prosím...Přidat do košíkuVygenerovat datový listSoubory ke stažení ve formátu ZIPPorovnatZáložkaKonfigurovat