MCS MIDI Obj. č. 721-446/001-000Konektor s pájecími piny THT; Pájecí kontakt 1,0 × 1,0 mm; Úhlové provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Rozteč 5 mm; 16pól.; Světle šedá1 of 3 Rozměry v mmL1 = (počet pólů – 1) × rozteč + 8,2 mmL2 = L1 + 5 mmL3 = L2 + 7,4 mmBarva: Konektor s pájecími piny THT; Pájecí kontakt 1,0 × 1,0 mm; Úhlové provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Rozteč 5 mm; 16pól.; Světle šedáČekejte, prosím...Přidat do košíkuVygenerovat datový listPorovnatZáložka Konektor s pájecími piny THT; Pájecí kontakt 1,0 × 1,0 mm; Úhlové provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Rozteč 5 mm; 16pól.; Světle šedáČekejte, prosím...Přidat do košíkuVygenerovat datový listPorovnatZáložka