MCS MIDI Obj. č. 721-863/001-040

Konektor s pájecími piny THT; Pájecí kontakt 1,2 × 1,2 mm; Úhlové provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Kontakt PE s předstihem; Rozteč 7,5 mm; 3pól.; Světle šedá

Konektor s pájecími piny THT; Pájecí kontakt 1,2 × 1,2 mm; Úhlové provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Kontakt PE s předstihem; Rozteč 7,5 mm; 3pól.; Světle šedá
Čekejte, prosím...
Konektor s pájecími piny THT; Pájecí kontakt 1,2 × 1,2 mm; Úhlové provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Kontakt PE s předstihem; Rozteč 7,5 mm; 3pól.; Světle šedá
Čekejte, prosím...
Podrobnosti
Popis
Ke stažení
Schválení
Související produkty
Znalosti
Poznámky
Elektrické údaje
Údaje o připojení
Fyzické údaje
Mechanické údaje
Zásuvné připojení
Kontakt na desku plošných spojů
Údaje o materiálu
Požadavky na prostředí
Obchodní údaje
Product classification
Soulad produktů s ekologickými standardy