MCS MIDI Obj. č. 721-871/001-000Konektor s pájecími piny THT; Pájecí kontakt 1,2 × 1,2 mm; Úhlové provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Rozteč 7,5 mm; 11pól.; Světle šedá1 of 3 Rozměry v mmL1 = (počet pólů – 1) × rozteč + 8,2 mmL2 = L1 + 5 mmL3 = L2 + 7,4 mmBarva: Konektor s pájecími piny THT; Pájecí kontakt 1,2 × 1,2 mm; Úhlové provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Rozteč 7,5 mm; 11pól.; Světle šedáČekejte, prosím...Přidat do košíkuVygenerovat datový listPorovnatZáložka Konektor s pájecími piny THT; Pájecí kontakt 1,2 × 1,2 mm; Úhlové provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Rozteč 7,5 mm; 11pól.; Světle šedáČekejte, prosím...Přidat do košíkuVygenerovat datový listPorovnatZáložka